SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG

Ingombri ridotti

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7100
52003760
MR 11/7100
52003770
MR 11/9100
52003780
MR 13,5/7100
52003790
MR 13,5/9100
52003800
MR 13,5/11100
52003810
MR 16/7100
52003820
MR 16/9100
52003830
MR 16/11100
52003840
MR 16/13,5100
52003850
MR 21/1150
52003860
MR 21/13,550
52003870
MR 21/1650
52003880
MR 29/13,550
52003890
MR 29/1650
52003900
MR 29/2150
52003910
MR 36/1625
52003920
MR 36/2125
52003930
MR 36/2925
52003940
MR 42/2910
52003950
MR 42/3610
52003970
MR 48/3610
52003980
MR 48/4210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Applicazione

  • Macchine
  • Accessori
  • Custodie

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Prima cifra: filettatura esterna
    Seconda cifra: filettatura interna

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.