SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, guarnizione settoriale CR per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniDiametro esterno x fori (mm)Spessore (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® E
52005780
E 913,5 x 5/85.513.5250
52003690
E1116,5 x 7/10/12,56.016.5250
52003700
E 13,518,5 x 7/10,5/13/166.518.5250
52003710
E 1620,5 x 8/10,5/13,5/167.520.5250
52003720
E 2126,0 x 11/15/18/208.026.0100
52003730
E 2935,0 x 19/23/27/319.535.0100
52003740
E 3645,0 x 25/28/31/3512.045.050
52005790
E 4252,0 x 35,5/39/42,5/4614.052.050
52005800
E 4857,0 x 40,5/44/47/50,514.057.050
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio
  • Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.

Applicazione

  • Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.