SILVYN® SSV-M
SILVYN® SSV-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Raccordo filettato per guaine in plastica
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Caratteristiche del prodotto
- Antitrazione
- Robusto
- Struttura compatta
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Alloggiamento della guaina con speciale profilo a tenuta
Note
- Fascetta necessaria SILVYN® SCH
- Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
O-ring: NBR
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
