SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniAltezza (mm)Misura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® GMK
52000110
PG 75.019100
52000120
PG 95.022100
52000130
PG 115.024100
52000140
PG 13,56.027100
52000150
PG 166.030100
52000160
PG 217.03650
52000170
PG 297.04650
52000180
PG 368.06025
52000190
PG 428.06525
52000200
PG 488.07025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Applicazione

  • Per il fissaggio di pressacavi SKINDICHT® in fori passanti senza filettatura.

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Per coppie di serraggio e sollecitazioni meccaniche maggiori si consigliano i controdadi SKINTOP® GMP-GL

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • Polistirene

Campo di temperatura

  • da -20°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.