SKINDICHT® EKU
SKINDICHT® EKU, espansori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro con filettatura di raccordo PG, con superficie di supporto per chiave per cavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
- Montaggio con chiave fissa
- La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento
Applicazione
- Macchine
- Accessori
- Custodie
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
- Prima cifra: filettatura esterna
Seconda cifra: filettatura interna
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.