H07Z-K 90°C

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali

H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Privo di alogeni e armonizzato (HAR)
  • Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Privo di alogeni

CEHAREACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourm/ringm/boxm/bobinaPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4726001S
1,52.8 - 3.5giallo/verde--15014,420
4726121S
1,52.8 - 3.5verde--15014,420
4726031S
1,52.8 - 3.5marrone--15014,420
4726011S
1,52.8 - 3.5nero--15014,420
4726061S
1,52.8 - 3.5grigio--15014,420
4726021S
1,52.8 - 3.5blu--15014,420
4726141S
1,52.8 - 3.5blu scuro--15014,420
4726091S
1,52.8 - 3.5arancione--15014,420
4726071S
1,52.8 - 3.5viola--15014,420
4726111S
1,52.8 - 3.5giallo--15014,420
4726051S
1,52.8 - 3.5bianco--15014,420
4726041S
1,52.8 - 3.5rosso--15014,420
4726002S
2,53.4 - 4.3giallo/verde--1002432
4726122S
2,53.4 - 4.3verde--1002432
4726032S
2,53.4 - 4.3marrone--1002432
4726012S
2,53.4 - 4.3nero--1002432
4726062S
2,53.4 - 4.3grigio--1002432
4726022S
2,53.4 - 4.3blu--1002432
4726142S
2,53.4 - 4.3blu scuro--1002432
4726092S
2,53.4 - 4.3arancione--1002432
4726072S
2,53.4 - 4.3viola--1002432
4726112S
2,53.4 - 4.3giallo--1002432
4726052S
2,53.4 - 4.3bianco--1002432
4726042S
2,53.4 - 4.3rosso--1002432
4726001
1,52.8 - 3.5giallo/verde100--14,420
4726001K
1,52.8 - 3.5giallo/verde-1500-14,420
4726121
1,52.8 - 3.5verde100--14,420
4726121K
1,52.8 - 3.5verde-1500-14,420
4726031
1,52.8 - 3.5marrone100--14,420
4726031K
1,52.8 - 3.5marrone-1500-14,420
4726011
1,52.8 - 3.5nero100--14,420
4726011K
1,52.8 - 3.5nero-1500-14,420
4726061
1,52.8 - 3.5grigio100--14,420
4726061K
1,52.8 - 3.5grigio-1500-14,420
4726021
1,52.8 - 3.5blu100--14,420
4726021K
1,52.8 - 3.5blu-1500-14,420
4726141
1,52.8 - 3.5blu scuro100--14,420
4726141K
1,52.8 - 3.5blu scuro-1500-14,420
4726091
1,52.8 - 3.5arancione100--14,420
4726091K
1,52.8 - 3.5arancione-1500-14,420
4726071
1,52.8 - 3.5viola100--14,420
4726071K
1,52.8 - 3.5viola-1500-14,420
4726111
1,52.8 - 3.5giallo100--14,420
4726111K
1,52.8 - 3.5giallo-1500-14,420
4726051
1,52.8 - 3.5bianco100--14,420
4726051K
1,52.8 - 3.5bianco-1500-14,420
4726041
1,52.8 - 3.5rosso100--14,420
4726041K
1,52.8 - 3.5rosso-1500-14,420
4726081
1,52.8 - 3.5rosa100--14,420
4726081K
1,52.8 - 3.5rosa-1500-14,420
4726261K
1,52.8 - 3.5blu/ bianco-1500-14,420
4726002
2,53.4 - 4.3giallo/verde100--2432
4726002K
2,53.4 - 4.3giallo/verde-900-2432
4726122
2,53.4 - 4.3verde100--2432
4726122K
2,53.4 - 4.3verde-900-2432
4726032
2,53.4 - 4.3marrone100--2432
4726032K
2,53.4 - 4.3marrone-900-2432
4726012
2,53.4 - 4.3nero100--2432
4726012K
2,53.4 - 4.3nero-900-2432
4726062
2,53.4 - 4.3grigio100--2432
4726062K
2,53.4 - 4.3grigio-900-2432
4726022
2,53.4 - 4.3blu100--2432
4726022K
2,53.4 - 4.3blu-900-2432
4726142
2,53.4 - 4.3blu scuro100--2432
4726142K
2,53.4 - 4.3blu scuro-900-2432
4726092
2,53.4 - 4.3arancione100--2432
4726092K
2,53.4 - 4.3arancione-900-2432
4726072
2,53.4 - 4.3viola100--2432
4726072K
2,53.4 - 4.3viola-900-2432
4726112
2,53.4 - 4.3giallo100--2432
4726112K
2,53.4 - 4.3giallo-900-2432
4726052
2,53.4 - 4.3bianco100--2432
4726052K
2,53.4 - 4.3bianco-900-2432
4726042
2,53.4 - 4.3rosso100--2432
4726042K
2,53.4 - 4.3rosso-900-2432
4726082
2,53.4 - 4.3rosa100--2432
4726082K
2,53.4 - 4.3rosa-900-2432
4726262K
2,53.4 - 4.3blu/ bianco-900-2432
4726003
43.9 - 4.9giallo/verde100--38,445
4726003K
43.9 - 4.9giallo/verde-600-38,445
4726123
43.9 - 4.9verde100--38,445
4726123K
43.9 - 4.9verde-600-38,445
4726033
43.9 - 4.9marrone100--38,445
4726033K
43.9 - 4.9marrone-600-38,445
4726013
43.9 - 4.9nero100--38,445
4726013K
43.9 - 4.9nero-600-38,445
4726063
43.9 - 4.9grigio100--38,445
4726063K
43.9 - 4.9grigio-600-38,445
4726023
43.9 - 4.9blu100--38,445
4726023K
43.9 - 4.9blu-600-38,445
4726143
43.9 - 4.9blu scuro100--38,445
4726143K
43.9 - 4.9blu scuro-600-38,445
4726093
43.9 - 4.9arancione100--38,445
4726093K
43.9 - 4.9arancione-600-38,445
4726073
43.9 - 4.9viola100--38,445
4726073K
43.9 - 4.9viola-600-38,445
4726113
43.9 - 4.9giallo100--38,445
4726113K
43.9 - 4.9giallo-600-38,445
4726053
43.9 - 4.9bianco100--38,445
4726053K
43.9 - 4.9bianco-600-38,445
4726043
43.9 - 4.9rosso100--38,445
4726043K
43.9 - 4.9rosso-600-38,445
4726083
43.9 - 4.9rosa100--38,445
4726083K
43.9 - 4.9rosa-600-38,445
4726004
64.4 - 5.5giallo/verde100--57,665
4726004K
64.4 - 5.5giallo/verde-400-57,665
4726124
64.4 - 5.5verde100--57,665
4726124K
64.4 - 5.5verde-400-57,665
4726034
64.4 - 5.5marrone100--57,665
4726034K
64.4 - 5.5marrone-400-57,665
4726014
64.4 - 5.5nero100--57,665
4726014K
64.4 - 5.5nero-400-57,665
4726064
64.4 - 5.5grigio100--57,665
4726064K
64.4 - 5.5grigio-400-57,665
4726024
64.4 - 5.5blu100--57,665
4726024K
64.4 - 5.5blu-400-57,665
4726144
64.4 - 5.5blu scuro100--57,665
4726144K
64.4 - 5.5blu scuro-400-57,665
4726094
64.4 - 5.5arancione100--57,665
4726094K
64.4 - 5.5arancione-400-57,665
4726074
64.4 - 5.5viola100--57,665
4726074K
64.4 - 5.5viola-400-57,665
4726114
64.4 - 5.5giallo100--57,665
4726114K
64.4 - 5.5giallo-400-57,665
4726054
64.4 - 5.5bianco100--57,665
4726054K
64.4 - 5.5bianco-400-57,671
4726044
64.4 - 5.5rosso100--57,665
4726044K
64.4 - 5.5rosso-400-57,665
4726084
64.4 - 5.5rosa100--57,665
4726084K
64.4 - 5.5rosa-400-57,665
4726005
105.7 - 7.1giallo/verde100--96110
4726125
105.7 - 7.1verde100--96110
4726035
105.7 - 7.1marrone100--96110
4726015
105.7 - 7.1nero100--96110
4726065
105.7 - 7.1grigio100--96110
4726025
105.7 - 7.1blu100--96110
4726145
105.7 - 7.1blu scuro100--96110
4726095
105.7 - 7.1arancione100--96110
4726075
105.7 - 7.1viola100--96110
4726115
105.7 - 7.1giallo100--96110
4726055
105.7 - 7.1bianco100--96110
4726045
105.7 - 7.1rosso100--96110
4726085
105.7 - 7.1rosa100--96110
4726006
166.7 - 8.4giallo/verde100--153,6170
4726126
166.7 - 8.4verde100--153,6170
4726036
166.7 - 8.4marrone100--153,6170
4726016
166.7 - 8.4nero100--153,6170
4726066
166.7 - 8.4grigio100--153,6170
4726026
166.7 - 8.4blu100--153,6170
4726146
166.7 - 8.4blu scuro100--153,6170
4726096
166.7 - 8.4arancione100--153,6170
4726076
166.7 - 8.4viola100--153,6170
4726116
166.7 - 8.4giallo100--153,6170
4726056
166.7 - 8.4bianco100--153,6170
4726046
166.7 - 8.4rosso100--153,6170
4726086
166.7 - 8.4rosa100--153,6170
4726007
258.4 - 10.6giallo/verde100--240290
4726127
258.4 - 10.6verde100--240290
4726037
258.4 - 10.6marrone100--240290
4726017
258.4 - 10.6nero100--240290
4726067
258.4 - 10.6grigio100--240290
4726027
258.4 - 10.6blu100--240290
4726147
258.4 - 10.6blu scuro100--240290
4726097
258.4 - 10.6arancione100--240290
4726077
258.4 - 10.6viola100--240290
4726117
258.4 - 10.6giallo100--240290
4726057
258.4 - 10.6bianco100--240290
4726047
258.4 - 10.6rosso100--240290
4726087
258.4 - 10.6rosa100--240290
4726008
359.7 - 12.1giallo/verde---336380
4726128
359.7 - 12.1verde---336380
4726038
359.7 - 12.1marrone---336380
4726018
359.7 - 12.1nero---336380
4726068
359.7 - 12.1grigio---336380
4726028
359.7 - 12.1blu---336380
4726148
359.7 - 12.1blu scuro---336380
4726098
359.7 - 12.1arancione---336380
4726078
359.7 - 12.1viola---336380
4726118
359.7 - 12.1giallo---336380
4726058
359.7 - 12.1bianco---336380
4726048
359.7 - 12.1rosso---336380
4726088
359.7 - 12.1rosa---336380
4726009
5011.5 - 14.4giallo/verde---480530
4726129
5011.5 - 14.4verde---480530
4726039
5011.5 - 14.4marrone---480530
4726019
5011.5 - 14.4nero---480530
4726069
5011.5 - 14.4grigio---480530
4726029
5011.5 - 14.4blu---480530
4726149
5011.5 - 14.4blu scuro---480530
4726099
5011.5 - 14.4arancione---480530
4726079
5011.5 - 14.4viola---480530
4726119
5011.5 - 14.4giallo---480530
4726059
5011.5 - 14.4bianco---480530
4726049
5011.5 - 14.4rosso---480530
4726089
5011.5 - 14.4rosa---480530
4727001
7013.2 - 16.6giallo/verde---672750
4727121
7013.2 - 16.6verde---672750
4727031
7013.2 - 16.6marrone---672750
4727011
7013.2 - 16.6nero---672750
4727061
7013.2 - 16.6grigio---672750
4727021
7013.2 - 16.6blu---672750
4727141
7013.2 - 16.6blu scuro---672750
4727091
7013.2 - 16.6arancione---672750
4727071
7013.2 - 16.6viola---672750
4727111
7013.2 - 16.6giallo---672750
4727051
7013.2 - 16.6bianco---672750
4727041
7013.2 - 16.6rosso---672750
4727081
7013.2 - 16.6rosa---672750
4727002
9515.1 - 18.8giallo/verde---9121000
4727122
9515.1 - 18.8verde---9121000
4727032
9515.1 - 18.8marrone---9121000
4727012
9515.1 - 18.8nero---9121000
4727062
9515.1 - 18.8grigio---9121000
4727022
9515.1 - 18.8blu---9121000
4727142
9515.1 - 18.8blu scuro---9121000
4727092
9515.1 - 18.8arancione---9121000
4727072
9515.1 - 18.8viola---9121000
4727112
9515.1 - 18.8giallo---9121000
4727052
9515.1 - 18.8bianco---9121000
4727042
9515.1 - 18.8rosso---9121000
4727082
9515.1 - 18.8rosa---9121000
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione di persone e ambiente in caso di incendio grazie all'assenza di formazione di acidi
  • Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

  • Per il cablaggio di lampade, apparecchi di manovra, quadri elettrici, scatole di distribuzione
  • Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
  • Adatto all'impiego in edifici ad elevata concentrazione di persone o beni di valore
  • Per l'impiego in ambienti asciutti
  • Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Caratteristiche del prodotto

  • L'isolamento non contiene alogeni o altre sostanze che in caso di incendio possono rilasciare gas tossici
  • Ridotta emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio
  • Bassa densità di fumi in caso di incendio secondo IEC 61034
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> certificato secondo EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
  • Nessuna certificazione secondo EN50525-1 / VDE0285-525-1 per i seguenti colori di isolamento: trasparente, verde (colore unico), giallo (colore unico), tutti i colori doppi (eccetto verde-giallo e giallo-verde)

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • Secondo EN 50565-1;
    DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
    8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
    DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/ 750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5°C a +90°C
    Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno