H07Z1-K Type 2

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali

H07Z1-K Type 2, Conduttore privo di alogeni, temp. fino a +70°C, armonizzato, con tensione nominale 450/750V, per l’impiego in quadro elettrico

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Privo di alogeni e armonizzato (HAR) fino a +70°C
  • Per temperature di esercizio più elevate e sezioni conduttori più ampie ved. H07Z-K 90°C

Privo di alogeni

CEHAREACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Colore del conduttorem/anelloPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4724060
1,52.8 - 3.4nero10014,420
4724061
1,52.8 - 3.4marrone10014,420
4724062
1,52.8 - 3.4grigio10014,420
4724063
1,52.8 - 3.4blu10014,420
4724064
1,52.8 - 3.4giallo/verde10014,420
4724065
2,53.4 - 4.1nero1002432
4724066
2,53.4 - 4.1marrone1002432
4724067
2,53.4 - 4.1grigio1002432
4724068
2,53.4 - 4.1blu1002432
4724069
2,53.4 - 4.1giallo/verde1002432
4724070
43.9 - 4.8nero1003845
4724071
43.9 - 4.8marrone1003845
4724072
43.9 - 4.8grigio1003845
4724073
43.9 - 4.8blu1003845
4724074
43.9 - 4.8giallo/verde1003845
4724075
64.4 - 5.3nero1005865
4724076
64.4 - 5.3marrone1005865
4724077
64.4 - 5.3grigio1005865
4724078
64.4 - 5.3blu1005865
4724079
64.4 - 5.3giallo/verde1005865
4724080
105.7 - 6.8nero10096110
4724081
105.7 - 6.8marrone10096110
4724082
105.7 - 6.8grigio10096110
4724083
105.7 - 6.8blu10096110
4724084
105.7 - 6.8giallo/verde10096110
4724085
166.7 - 8.1nero100154170
4724086
166.7 - 8.1marrone100154170
4724087
166.7 - 8.1grigio100154170
4724088
166.7 - 8.1blu100154170
4724089
166.7 - 8.1giallo/verde100154170
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione di persone e ambiente in caso di incendio grazie all'assenza di formazione di acidi
  • Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

  • Per il cablaggio di lampade, apparecchi di manovra, quadri elettrici, scatole di distribuzione
  • Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
  • Adatto all'impiego in edifici ad elevata concentrazione di persone o beni di valore
  • Per l'impiego in ambienti asciutti
  • Per temperature di esercizio più elevate e sezioni conduttori più ampie ved. H07Z-K 90°C

Caratteristiche del prodotto

  • L'isolamento non contiene alogeni o altre sostanze che in caso di incendio possono rilasciare gas tossici
  • Ridotta emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio
  • Bassa densità di fumi in caso di incendio secondo IEC 61034
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24

Norm references / Approvals

  • Certificazione <HAR> conforme a EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • Secondo EN 50565-1;
    DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
    8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
    DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/ 750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Durante installazione: da +5°C a +70°C Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno