H07Z1-K Type 2
Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali
H07Z1-K Type 2, Conduttore privo di alogeni, temp. fino a +70°C, armonizzato, con tensione nominale 450/750V, per l’impiego in quadro elettrico
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Privo di alogeni e armonizzato (HAR) fino a +70°C
- Per temperature di esercizio più elevate e sezioni conduttori più ampie ved. H07Z-K 90°C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata protezione di persone e ambiente in caso di incendio grazie all'assenza di formazione di acidi
- Risparmio di tempo nel montaggio
Applicazione
- Per il cablaggio di lampade, apparecchi di manovra, quadri elettrici, scatole di distribuzione
- Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
- Adatto all'impiego in edifici ad elevata concentrazione di persone o beni di valore
- Per l'impiego in ambienti asciutti
- Per temperature di esercizio più elevate e sezioni conduttori più ampie ved. H07Z-K 90°C
Caratteristiche del prodotto
- L'isolamento non contiene alogeni o altre sostanze che in caso di incendio possono rilasciare gas tossici
- Ridotta emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio
- Bassa densità di fumi in caso di incendio secondo IEC 61034
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
Norm references / Approvals
- Certificazione <HAR> conforme a EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore privo di alogeni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Secondo EN 50565-1
- Secondo EN 50565-1;
DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/ 750 V
Tensione di prova
- 2500 V
Corrente nominale (A)
- VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- Durante installazione: da +5°C a +70°C Posa fissa: da -40°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno
