Copper rope Class 2

Fune in rame zincata multifilo per sistemi di compensazione del potenziale

Copper rope - fune in rame zincata, multifilo per la realizzazione di sistemi di compensazione del potenziale collegati in rete

Per sistemi di compensazione del potenziale

Privo di alogeni

Fire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4571200
6.03.157,652,86
4571201
10.04.19687,7
4571202
16.05.1153,6143
4571203
25.06.4240217
4571204
35.07.5336298
4571205
50.08.9480405
4571206
70.011.0672593
4571207
95.013.0912809
4571208
120.014.211521032
4571209
150.015.814401308
4571210
185.017.517761600
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impedenza ridotta tramite zincatura
  • Rivestimento in zinco resistente alla corrosione

Applicazione

  • Impiegato per la messa a terra e il collegamento equipotenziale nelle macchine e su parti di macchine e sistemi EDP (Elettronic Data Processing)
  • Per la realizzazione di sistemi di compensazione del potenziale collegati in rete

Costruzione

  • Trefolo multifilare di fili di rame stagnato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Multifilo secondo VDE 0295, classe 2 / IEC 60228 classe 2

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.