Nastri di messa a terra / dispersori di terra a nastro piatto

Gli schermi a nastro per la messa a terra sono ideali per essere utilizzati nelle installazioni di armadi elettrici.

cRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUL certificationSezione in mm²PerLunghezza (mm)Spessore in mm: + - 0,5 mmPeso rame (kg/1.000 pezzi)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Cavallotti di messa a terra
4571120
Cavallotti di messa a terra 1 x 4/M6/170 mm GN/YEno4M6170-6,525
4571123
Cavallotti di messa a terra 1x4/M8/300mm GN/YEno4M8300-11,425
4571121
Cavallotti di messa a terra 1x16/M6/170mm GN/YEno16M6170-26,225
4571198
Cavallotti di messa a terra 1x16/M6/500mm GN/YEno16M6500-76,825
4571124
Cavallotti di messa a terra 1x16/M8/300mm GN/YEno16M8300-46,225
4571122
Cavallotti di messa a terra 1x25/M6/170mm GN/YEno25M6170-40,825
4571125
Cavallotti di messa a terra 1x25/M8/300mm GN/YEno25M8300-7225
Ponticelli di terra a nastro piatto e saldatura a pressione
4571132
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X10/M6/200mmno10M620011825
4571135
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x10/M6/300mmno10M630012725
70399965
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X16/M6/200mmno16M62001,530,7225
70399966
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X16/M6/300mmno16M63001,546,0825
4571133
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/200mmno16M82001,52925
4571136
Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x16/M8/300mmno16M83001,543,525
4571134
Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x25/M8/200mmno25M82001,54525
4571137
Ponticelli di terra a nastro piatto/Press. 1x25/M8/300mmno25M83001,571,1125
70399969
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1X25/M8/500mmno25M85001,512025
4571196
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x6/M6/200mm6M620021525
4571197
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x6/M6/300mm6M630022025
4571126
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x10/M6/200mm10M62002,52525
4571129
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x10/M6/300mm10M63002,53225
4571127
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/200mm16M820033525
4571130
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x16/M8/300mm16M830035125
4571128
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x25/M8/200mm25M82003,55525
4571131
Ponticelli di terra a nastro piatto, saldatura a pressione 1x25/M8/300mm25M83003,58025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • La messa a terra è prescritta dalle norme

Caratteristiche del prodotto

  • Lunghezze fisse per occhielli con foro da M6 e M8

Norm references / Approvals

  • UL File N.: E501239, ved. tabella

Costruzione

  • Cavallotti di messa a terra:
    - Trefoli di fili in rame nudo
    - Isolamento del conduttore a base di PVC
    - Terminato con capocorda ad occhiello
  • Ponticelli di terra a nastro piatto:
    - Trefolo di fili di rame stagnato
    - Estremità saldate
  • Ponticelli di terra a nastro piatto con manicotti:
    - Trefoli in fili di rame stagnati
    - Montati con manicotti di contatto pressati

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descrizione classe ETIM 5.0: accessori per messa a terra ed illuminazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per la messa a terra e la protezione parafulmini

Codice di identificazione dei conduttori

  • Cavallotti di messa a terra giallo/Verde assemblati

Cordatura conduttori

  • Cavallotti di messa terra cablati
    IEC 60 228 classe 6
    Ponticelli di terra a nastro piatto, precablati
    IEC 60 228 classe 6, stagnato
  • Fili sottilissimi

Raggio minimo di curvatura

  • Cavallotti di messa a terra assemblati
    7 x diametro esterno
    Trecce piatte di messa a terra assemblate
    2 x spessore del nastro

Tensione di prova

  • Cavallotti di messa terra cablati
    2.500 V

Campo di temperatura

  • Cavallotti di messa terra cablati
    da -30°C a +70°C
    Ponticelli di terra a nastro piatto, precablati
    da -5°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Altre caratteristiche costruttive su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.