H07RN-F, versione migliorata

Privo di alogeni; per immersione permanente; Curvatura/Torsione continua (WTG): -40°C a +90°C; resistente ai raggi UV e ozono

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Privo di alogeni e bassa emissione di fumi
  • Torsione in piega/flessibile: -40°C to +90°C
  • Immersione permanente 100m

EolicoPer esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4533027
3 G 1.08.3 - 10.728,8140
4533061
4 G 1.09.2 - 11.938,4160
4533062
4 X 1.09.2 - 11.938,4160
4533091
5 G 1.010.2 - 13.148200
4533000
1 X 1.55.7 - 7.114,455
4533020
2 X 1.58.5 - 1128,8125
4533029
3 G 1.59.2 - 11.943,2172
4533063
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
4533064
4 X 1.510.2 - 13.157,6200
4533093
5 G 1.511.2 - 14.472250
4533111
7 G 1.514,7 - 18,7100,8430
4533113
12 G 1.517.6 - 22.4172,8620
4533001
1 X 2.56.3 - 7.92472
4533021
2 X 2.510.2 - 13.148173
4533031
3 G 2.510.9 - 1472225
4533065
4 G 2.512.1 - 15.596285
4533066
4 X 2.512.1 - 15.596285
4533095
5 G 2.513.3 - 17120345
4533115
12 G 2.520.6 - 26.2288850
4533002
1 X 4.07.2 - 938,498
4533022
2 X 4.011.8 - 15.176,8239
4533033
3 G 4.012.7 - 16.2115,2325
4533067
4 G 4.014 - 17.9153,6395
4533097
5 G 4.015.6 - 19.9192485
4533003
1 X 6.07.9 - 9.857,6127
4533023
2 X 6.013.1 - 16.8115,2330
4533035
3 G 6.014.1 - 18172,8415
4533069
4 G 6.015.7 - 20230,4535
4533099
5 G 6.017.5 - 22.2288648
4533004
1 X 10.09.5 - 11.996192
4533024
2 X 10.017,7 - 22,6192590
4533037
3 G 10.019.1 - 24.2288712
4533071
4 G 10.020.9 - 26.5384920
4533005
1 X 16.010.8 - 13.4153,6262
4533039
3 G 16.021.8 - 27.6460,8990
4533073
4 G 16.023.8 - 30.1614,41290
4533006
1 X 25.012.7 - 15.8240375
4533041
3 G 25.026.1 - 337201395
4533075
4 G 25.028.9 - 36.69601930
4533101
5 G 25.032 - 40.412002500
4533007
1 X 35.014.3 - 17.9336493
4533043
3 G 35.029.3 - 37.110081815
4533077
4 G 35.032.5 - 41.413442470
4533103
5 G 35.035.7 - 45.116803250
4533008
1 X 50.016.5 - 20.6480675
4533045
3 G 50.034.1 - 42.914402470
4533079
4 G 50.037.7 - 47.519203320
4533105
5 G 50.041.8 - 5324004408
4533009
1 X 70.018.6 - 23.3672914
4533081
4 G 70.042.7 - 5426884420
4533107
5 G 70.047.5 - 6033605863
4533010
1 X 95.020.8 - 269121200
4533083
4 G 95.048.4 - 6136485750
4533109
5 G 95.054 - 6745607537
4533011
1 X 120.022.8 - 28.611521481
4533085
4 G 120.053 - 6646086990
4533012
1 X 150.025.2 - 31.414401833
4533087
4 G 150.058 - 7357608650
4533013
1 X 185.027.6 - 34.417762190
4533089
4 G 185.064 - 8071049785
4533014
1 X 240.030.6 - 38.323042780
4533015
1 X 300.033.5 - 41.928803310
4533016
1 X 400.037.4 - 46.838404320
4533017
1 X 500.041.3 - 5248005342
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I cavi flessibili in gomma monoconduttore H07RN-F offrono resistenza al cortocircuito tra conduttori attivi e di terra secondo IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
  • Questa versione, offre mggiore resistenza all’acqua dei cavi H07RN-F e e H07RN8-F tradizionali
  • Intervallo di temperatura del conduttore più idoneo all'installazione all'esterno e più ampio rispetto a H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F e NSSHÖU

Applicazione

  • Ottima resistenza allo stress meccanico per l'impiego industriale ed agricolo, apparecchiature portatili e come cavo di alimentazione (H07RN-F secondo EN 50565-2)
  • Resistente alla torsione per l'installazione tra il rotore e la torre di generatori eolici e turbine
  • In ambienti esterni sec. EN 50565-2
  • In edifici o impianti industriali ad alta concentrazione di persone e/o beni di valore

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404; ottima resistenza all'abrasione, agenti atmosferici, grassi, lubrificanti e oli minerali
  • Resistente ai raggi UV, Ozono (EN 60811), Flessibile alle Alte e Basse temperature (da -40°C a +90°C sul conduttore)
  • Resistente alle torsioni in Drip Loop (Torri eoliche) ==>TW-0, TW-1 e TW-2: -40 °C to +90 °C/ 2,000 cicli (5,000 cicli da +5 °C)/ angolo di torsione fino a +/-150° per metro con una rotazione al minuto
  • Immersione prolungata (AD8) fino a 100 m di profondità (non per acqua potabile, temperatura minima dell'acqua di +5 °C, solo per acque ferme senza traffico e circolazione di imbarcazioni marine e/o sottomarine)
  • Privo di alogeni secondo EN 60754 (sub-parti -1 e -2), autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e ridotta densità dei gas di combustione (LS) secondo EN 61034-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in gomma speciale
  • Guaina esterna in gomma speciale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 6 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2.500 V AC

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • consultare la scheda tecnica

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40° C a + 90° C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.