Monoconduttori LiYCY

Conduttore unipolare schermato in PVC

Cavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM

interferenze

CEEACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4530101
0.142,8713
4530102
0.253,3918
4530103
0.53,61520
4530104
0.753,91831
4530105
14,72535,9
4530106
1.55,13039
4530107
2.563555,3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche verso altri componenti

Applicazione

  • Cablaggio di apparecchi di misurazione, quadri elettrici, componenti elettrici e impianti di trasmissione
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • I diametri esterni indicati nella tabella articoli sono i valori massimi

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Tensione di picco

  • 350 V (non per uso alimentazione)

Tensione di prova

  • 800 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.