Contatti femmina EPIC® POWER LS1.5

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti femmina EPIC® POWER LS1.5 per serie di connettori circolari con misura 1,5

  • Tutte le versioni sono placcate oro
  • Contatti ad intaglio con molla di pressione esterna
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti femmina 3,6 mm
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6mm femmina 1,0-2,5mm²per tipo D6, A610
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6mm femmina 2,5-4,0mm²per tipo D6, A610
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6mm femmina 4,0-6,0mm²per tipo D6, A610
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6mm femmina 6,0-10,0mm²per tipo D6, A610
Contatti femmina 2mm
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,02mm femmina 0,25-1,0mm²per tipo D6, A610
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,52mm femmina 0,75-1,5mm²per tipo D6, A610
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,52mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per tipo D6, A610
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,02mm femmina 4,0mm²per tipo D6, A610
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.