![POWERLOCK BOX A1 S (1) POWERLOCK BOX A1 S (1)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® POWERLOCK A6 S
Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
- Connettore per cavi monoconduttori non schermati
- Made in Europe
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
- Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea
- Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati
Applicazione
- Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica
- Per applicazioni in corrente continua ed alternata
- Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
- Tecnologia per lo spettacolo
Caratteristiche del prodotto
- Base da pannello con guarnizione
- Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta
- Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- 1000 V
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- A vite max. 400 A
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- Collegamento a vite: Ottone, placcato argento
Numero di contatti
- 1
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 50 - 120 mm²
Materiale
- Custodia: PBT
- Pin di bloccaggio del contatto: PA
Grado di protezione
- IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato)
- IP 20 (non collegato)
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- VDE Reg. N. D42
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.