POWERLOCK BOX S*

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

POWERLOCK BOX 400A versione per slot da 19 pollici

  • Blocco di sicurezza per evitare la disconnessione accidentale
  • Made in Europe

Ampio campo di serraggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàImpermeabile

CEVDECollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

POWERLOCK BOX, base per montaggio a pannello con contatti (perni filettati M12)
Forma costruttiva A1, femmina
44420282
POWERLOCK BOX A1 SØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A1, femmina, con coperchio
44420283
POWERLOCK BOX A1 SDØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A6, maschio
44420286
POWERLOCK BOX A6 SØ6,5mm (4x)4+PE1
Forma costruttiva A6, maschio, con coperchio
44420287
POWERLOCK BOX A6 SDØ6,5mm (4x)4+PE1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Garantisce che sia rispettata la sequenza corretta per il collegamento e scollegamento di un set di connettori (PE, N, L1, L2, L3)
  • Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati
  • IP 20
  • Microinterruttore integrato per il collegamento di un interruttore-sezionatore o di un cavo di allarme

Applicazione

  • Impianti a fonti di energia rinnovabile
  • Per applicazioni in corrente continua ed alternata
  • Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Inclusi contatti con perno filettato M12
  • Connettore volante per microinterruttore opzionale
  • Custodia 19 pollici con unità rack 2HU/2U

Custodie

  • Coperchio di sicurezza ermetico opzionale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Corrente nominale (A)

  • A vite max. 400 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Collegamento a vite: Ottone, placcato argento

Numero di contatti

  • 4 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 50 - 120 mm²

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • -20 °C ... +85 °C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.