EPIC® POWERLOCK A1 S

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²

Made in Europe

Ampio campo di serraggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàImpermeabile

CEVDE

Codice articolo Article descriptionTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

POWERLOCK base da pannello senza contatti
Presa da incasso A1, femmina
44420272
POWERLOCK A1 PE/GNØ5,5mm (4x)PE, verde1
44420273
POWERLOCK A1 N/BLØ5,5mm (4x)N, blu1
44420274
POWERLOCK A1 L1/BNØ5,5mm (4x)L1, marrone1
44420275
POWERLOCK A1 L2/BKØ5,5mm (4x)L2, nero1
44420276
POWERLOCK A1 L3/GYØ5,5mm (4x)L3, grigio1
Per applicazioni con corrente continua in combinazione con L2/nero
44420320
POWERLOCK A1 L1/RDØ5,5mm (4x)L1, Rosso1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea
  • Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

Applicazione

  • Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica
  • Per applicazioni in corrente continua ed alternata
  • Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello con guarnizione
  • Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta
  • Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • A vite max. 400 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Collegamento a vite: Ottone, placcato argento

Numero di contatti

  • 1

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 50 - 120 mm²

Materiale

  • Custodia: PBT
  • Pin di bloccaggio del contatto: PA

Grado di protezione

  • IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato)
  • IP 20 (non collegato)

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • VDE Reg. N. D42

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.