ÖLFLEX® WIRE MS 1

UL-recognized (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR> H05V-K, fili in rame stagnato

Ex: MULTI-STANDARD SC 1
ÖLFLEX® WIRE MS 1, cavo di controllo e comando, PVC, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

  • Ex: MULTI-STANDARD SC 1
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Resistente all'olio

CECSAHARRUEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/ringm/boxPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4180400
giallo/verde0.52,5100-4,89
4180403
marrone0.52,5100-4,89
4180401
nero0.52,5100-4,89
4180406
grigio0.52,5100-4,89
4180402
blu0.52,5100-4,89
4180414
blu scuro0.52,5100-4,89
4180414K
blu scuro0.52,5-30004,89
4180409
arancione0.52,5100-4,89
4180407
viola0.52,5100-4,89
4180410
giallo0.52,5100-4,89
4180405
bianco0.52,5100-4,89
4180404
rosso0.52,5100-4,89
4180500
giallo/verde0.752,6100-7,212
4180503
marrone0.752,6100-7,212
4180501
nero0.752,6100-7,212
4180501K
nero0.752,6-25007,212
4180506
grigio0.752,6100-7,212
4180502
blu0.752,6100-7,212
4180514
blu scuro0.752,6100-7,212
4180514K
blu scuro0.752,6-25007,212
4180507
viola0.752,6100-7,212
4180505
bianco0.752,6100-7,212
4180504
rosso0.752,6100-7,212
4180600
giallo/verde12,8100-9,615
4180600K
giallo/verde12,8-20009,615
4180611
verde12,8100-9,615
4180603
marrone12,8100-9,615
4180601
nero12,8100-9,615
4180606
grigio12,8100-9,615
4180602
blu12,8100-9,615
4180614
blu scuro12,8100-9,615
4180609
arancione12,8100-9,615
4180607
viola12,8100-9,615
4180610
giallo12,8100-9,615
4180605
bianco12,8100-9,615
4180604
rosso12,8100-9,615
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Molteplici possibilità di impiego
  • Minima necessità di documentazione tecnica grazie alle numerose certificazioni internazionali di cui il cavo beneficia
  • Stoccaggio semplificato
  • Processo produttivo ottimizzato

Applicazione

  • "Factory wiring" =cablaggio in loco
  • Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Autoestinguente secondo UL VW1 / CSA FT1
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
  • Certificazioni del tipo di cavo: <HAR>
    H05V-K sec. EN50525-2-31; UL AWM
    style 1007 & 1569 (con UL sec. UL
    standard UL 758, U.I. Lapp GmbH’s UL
    AWM numero file: E63634); CSA AWM
    I A/B (con CSA sec. CSA standard CSA
    C22.2 N. 210-05; CSA classe 5851-01)

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua

Tensione Nominale (V)

  • HAR / IEC: U0/U: 300/500 V;
    UL (AWM): U: 300 V;
    CSA (AWM I A/B): U: 300 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: HAR / IEC: da -40°C a +70°C; UL (AWM): a +105°C; CSA (AWM I A/B): a +105°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I diametri esterni indicati nella tabella dei numeri parte rappresentano valori massimi.