EPIC® BATTERY F

Connettore per batterie ad alta tensione per sistemi di accumulo di energia

Tecnologia di collegamento speciale per sistemi di accumulo di energia fino a 1500 V: poiché i moduli batteria sono il componente più importante nei sistemi di accumulo di energia, il loro collegamento deve essere estremamente sicuro, rapido ed efficiente. Con questo connettore per poli della batteria ruotabile a 360°, il cablaggio dei poli della batteria sul lato anteriore si effettua in un batter d’occhio.

Energia SolareEolicoAutoestinguente

RU

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Corrente nominale (A)ColoriUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

EPIC® BATTERY 120 A
381167152
25120 Anero1
381167154
25120 Arosso1
381167156
25120 Aarancio1
EPIC® BATTERY 250 A
381167158
70250 Anero1
381167160
70250 Arosso1
381167162
70250 Aarancio1
EPIC® BATTERY 350 A
381167164
120350 Anero1
381167166
120350 Arosso1
381167168
120350 Aarancio1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Connettore per correnti nominali fino a 350 A e tensioni fino a 1.500 V.
  • Il sistema di bloccaggio è affidabile, offre sicurezza contro l'allentamento del collegamento sotto carico e facilita le operazioni di manutenzione.
  • La codifica meccanica del connettore e la codifica cromatica della custodia impediscono un inserimento errato durante il collegamento della batteria (colore nero per il terminale negativo e rosso/arancione per il terminale positivo).
  • Può essere ruotato liberamente di 360°, il che lo rende ideale per un cablaggio flessibile con diverse uscite dei cavi.
  • In plastica robusta (classe di infiammabilità V-0 secondo il metodo di prova UL94 per l’infiammabilità delle materie plastiche).

Applicazione

  • Per il collegamento frontale dei moduli batteria nei sistemi di accumulo di energia.
  • Per l’impiego con il connettore femmina adatto.

Tensione Nominale (V)

  • 1500 V DC

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Materiale

  • Poliammide

Cicli di innesto

  • 100

Certificazioni

  • UL: in preparazione

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.