EPIC® BATTERY M

Connettore per batterie ad alta tensione per sistemi di accumulo di energia

Tecnologia di collegamento speciale per sistemi di accumulo di energia fino a 1500 V: poiché i moduli batteria sono il componente più importante nei sistemi di accumulo di energia, il loro collegamento deve essere estremamente sicuro, rapido ed efficiente. Con questo connettore per poli della batteria ruotabile a 360°, il cablaggio dei poli della batteria sul lato anteriore si effettua in un batter d’occhio.

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Corrente nominale (A)ColoriUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

EPIC® BATTERY 120 A
381167151
120 Anero1
381167153
120 Arosso1
381167155
120 Aarancio1
EPIC® BATTERY 250 A
381167157
250 Anero1
381167159
250 Arosso1
381167161
250 Aarancio1
EPIC® BATTERY 350 A
381167163
350 Anero1
381167165
350 Arosso1
381167167
350 Aarancio1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Connettore per correnti nominali fino a 350 A e tensioni fino a 1.500 V.
  • Il sistema di bloccaggio è affidabile, offre sicurezza contro l'allentamento del collegamento sotto carico e facilita le operazioni di manutenzione.
  • La codifica meccanica del connettore e la codifica cromatica della custodia impediscono un inserimento errato durante il collegamento della batteria (colore nero per il terminale negativo e rosso/arancione per il terminale positivo).
  • Può essere ruotato liberamente di 360°, il che lo rende ideale per un cablaggio flessibile con diverse uscite dei cavi.
  • In plastica robusta (classe di infiammabilità V-0 secondo il metodo di prova UL94 per l’infiammabilità delle materie plastiche).

Applicazione

  • Per il collegamento frontale dei moduli batteria nei sistemi di accumulo di energia.
  • Per l’impiego con il connettore femmina adatto.

Tensione Nominale (V)

  • 1500 V DC

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Materiale

  • Poliammide

Cicli di innesto

  • 100

Certificazioni

  • UL: in preparazione

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.