IO-Link Hub
I/O remoto; hub IO-Link; 16 canali DIO M12; IP67
Comunicazione fino all’ultimo metro. Il nostro hub con tecnologia IO-Link standardizzata a livello mondiale consente la comunicazione bidirezionale fino al livello di campo. Sensori e attuatori digitali possono quindi essere facilmente integrati nella rete IO-Link. L’hub è inoltre resistente agli spruzzi di saldatura e ha un grado di protezione IP 67 e IP 69K.
| Codice articolo | Descrizione articolo | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|
381166719
| UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La tecnologia IO-Link consente la diagnostica estesa di sensori e attuatori attraverso la comunicazione bidirezionale, come la manutenzione remota dei dispositivi.
- Messa in servizio e sostituzione semplificate dei dispositivi IO-Link grazie alla configurazione automatica e al plug-and-play.
- La tecnologia IO-Link, standardizzata a livello mondiale, supporta tutti i protocolli di comunicazione più comuni.
- L’alimentazione è fornita dal master IO-Link e non richiede cablaggi e alimentatori separati, con conseguente risparmio di costi.
- La trasmissione del segnale digitale consente l’utilizzo di cavi standard non schermati.
Applicazione
- Per il collegamento di sensori e attuatori digitali a un master IO-Link.
- Per l'impiego decentralizzato a livello di campo, fuori dal quadro elettrico.
- Per l’impiego con i cavi UNITRONIC® SENSOR M12.
- La custodia in metallo è resistente agli spruzzi di saldatura.
- Per temperature di esercizio da ‑40 °C a +70 °C.
Caratteristiche del prodotto
- Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
- MTBF 3788424
- Konfiguration: Web-Interface
- Particolarmente adatto per ambienti gravosi grazie al grado di protezione IP 67.
- Il grado di protezione IP 69 consente l’uso di idropulitrici ad alta pressione.
Norm references / Approvals
- UL 61010
Costruzione
- 8 x M12 (codifica A)
- 1 x M12 (codifica A)
Materiale
- Custodia: pressofusione di zinco nichelato, argento
Guarnizione: FKM
Alimentazione di tensione
- 24 V
Grado di protezione
- IP 67
- IP 69
Campo di temperatura
- -40 °C bis +70 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
