ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP

Cavo multipolare a 4 conduttori, isolato in PTFE, guaina in FEP

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP - cavo di alimentazione FEP schermato, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, idoneo per temperature elevate da -100°C fino a +205°C

Schermato, conforme ai requisiti EMC

Per esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguenteResistente alle basse temperatureLeggeroResistente all'olioResistente agli acidiinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP
30016373
4 X 0.755.94978
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
  • Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi
  • Minima emissione di gas
  • Adatto all'utilizzo con sensori grazie alle sue proprietà elettriche e meccaniche

Applicazione

  • Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
  • Campi d'impiego
    - Costruzione di forni industriali
    - Fonderie
    - Industria chimica
    - Cabine elettriche
    - Linee di verniciatura
    - Elementi di riscaldamento
    - Lavorazione della plastica
    - Costruzione di generatori eolici
  • Sensoristica, come sensori di livello

Caratteristiche del prodotto

  • ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
    - Resistenza eccezionale contro acidi,
    solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
    sostanze chimiche
    - Scarsa infiammabilità
    - Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
    - Basso assorbimento dell'acqua
    - Resistente ai microbi
    - Materiali isolanti non aderenti
    - Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
    - Idrofobico e repellente allo sporco
    - Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
    - Resistente ai fluidi idraulici
  • Autoestinguente

Costruzione

  • Fili sottili di rame placcati argento
  • Isolamento del conduttore in PTFE
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in FEP, bianca

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • blu, rosso, grigio, nero

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • C/C: 2500 V
    C/S: 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -100°C a +205°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.