HITRONIC® SBX
Scatole di distribuzione industriali per cavi fibre ottiche
Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro
Per vari tipi di connettori in versione Monomodale e Multimodale
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Montaggio su barra DIN: TH35
- Possibilità di tre diversi ingressi cavi e posizioni di montaggio su barra DIN
- Sono disponibili adattatori 6x e 12x duplex
- Versione in plastica o metallo
- Le versioni SC-RJ sono adatte per applicazioni PROFINET®
Classificazione ETIM 5
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Protezione antischegge
Dimensioni
- Ingresso cavo: M20 per 6-13 mm
Larghezza: 35 mm
Altezza: 125 mm
Profondità: 140 mm
Materiale
- Box/pannello frontale: acciaio zincato, verniciato a polvere, grigio chiaro RAL 7035
Adattatore per guida DIN: acciaio placcato nichel
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- In opera: da -5°C a +55°C
- Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
