Strumenti di lucidatura e accessori POF

Dischi abrasivi per diverse versioni di connettore, fogli abrasivi, accessori

Accessori per cablaggio POF, dischi abrasivi per diverse versioni di connettore, fogli abrasivi per fibra ottica in plastica (P980/1000)

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Disco di lucidatore per gruppo connettore POF
29500031
Disco di lucidatore POF FSMA Connettore
29500032
Disco di lucidatore POF ST(BFOC) Connettore
29500033
Disco di lucidatore POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034
Disco di lucidatore POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
Disco di lucidatore POF F05 Connettore
29500036
Disco di lucidatore POF Simplex 2.2mm
29500733
Disco di lucidatore PCF HFBR4521 Connettore
29500037
Disco di lucidatore POF SC Connettore
Pellicola di lucidatura
29500021
Carta per lappatura con grana 1000 (BL)
29500024
Carta per lappatura con grana da 5 µm (BR)
29500023
Carta per lappatura con grana da 1 µm (GN)
29500022
Carta per lappatura con grana da 0.3 µm (WH)
Accessori di lucidatura
29500020
Lamina di vetro per lappatura 150x230mm
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile da cablare
  • Idoneo a set di assemblaggio connettori POF

Caratteristiche del prodotto

  • Accessori per cablaggio POF
  • disco di lucidatura per diversi tipi di connettore POF
  • Altre versioni disponibili su richiesta
  • Carta per lappatura con diversi tipi di grana per il trattamento dell'estremità di fibre
  • Processo di lucidatura:
    POF - Carta per lappatura con grana 1000 (BU)
    Carta per lappatura con grana 5µm (BN)
    Carta per lappatura con grana 1µm (GN)
    PCF - Carta per lappatura con grana 5 µm (BN)
    Carta per lappatura con grana 1 µm (GN)
    Carta per lappatura con grana 0.3 µm (WH)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Utensile per fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di supporto fibra di vetro

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.