POF Strumenti di taglio

Attrezzi spelacavo per diversi materiali guaine e diametri cavi per la serie di cavi e connettori POF

Accessori POF: strumenti per la serie di cavi e connettori POF; spelacavo per diversi materiali di rivestimento e diametri; fibra ottica polimerica (980/1000)

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

POF taglierina per fibra
29500014
POF Taglierina 2.2/1.0mm ghigliottina
29500015
POF spelacavi per fibre POF buffered 2.2mm manuale
29500016
POF spelacavi per fibre buffered 2.2mm automatico
POF Spelacavi
29500011
POF spelacavi per fibre buffered 2,2 mm (P980/1000)
29500013
POF Spelacavi PA 2.2mm
29500012
POF Spelacavi 3,6/6,0 mm
Forbici per kevlar
29500017
Forbici per kevlar
POF Pinza a crimpare
29500010
POF Pinza a crimpare 2.5/3.0/4.5/4.95mm
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Strumenti di taglio per cavo POF e gamma di prodotti per connettori

Applicazione

  • Spelacavi per materiali di rivestimento e diametro cavi diversi

Caratteristiche del prodotto

  • Utensili vari per il taglio di fibre buffered (2,2mm) dalla versione più semplice a quella con avanzamento automatico della lama
  • 29500011 - Attrezzo spelacavo per
    guaina isolante di conduttori PE 2,2 mm
  • 29500013 - Attrezzo spelacavo per
    guaina isolante di conduttori PA 2,2 mm - 2,3 mm
  • 29500012 - Attrezzo spelacavo per diametro cavo 3,6 mm e 6,0 mm
  • Pinza a crimpare idonea ai connettori POF(PCF)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Utensile per fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di supporto fibra di vetro

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.