POF Strumenti di taglio
Attrezzi spelacavo per diversi materiali guaine e diametri cavi per la serie di cavi e connettori POF
Accessori POF: strumenti per la serie di cavi e connettori POF; spelacavo per diversi materiali di rivestimento e diametri; fibra ottica polimerica (980/1000)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Strumenti di taglio per cavo POF e gamma di prodotti per connettori
Applicazione
- Spelacavi per materiali di rivestimento e diametro cavi diversi
Caratteristiche del prodotto
- Utensili vari per il taglio di fibre buffered (2,2mm) dalla versione più semplice a quella con avanzamento automatico della lama
- 29500011 - Attrezzo spelacavo per
guaina isolante di conduttori PE 2,2 mm - 29500013 - Attrezzo spelacavo per
guaina isolante di conduttori PA 2,2 mm - 2,3 mm - 29500012 - Attrezzo spelacavo per diametro cavo 3,6 mm e 6,0 mm
- Pinza a crimpare idonea ai connettori POF(PCF)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Utensile per fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di supporto fibra di vetro
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.