
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati a fibra ottica
- Accessori per fibra ottica in materiale plastico (POF)
- Strumenti ed accessori
- Connettore POF F-05 SIMPLEX
Connettore POF F-05 SIMPLEX
Connettori e accoppiatori per cavi in fibra ottica plastica,Tipo F05, compatibile con TOCP155K


Connettore POF F05 Simplex; compatibile con TOCP155K per applicazioni di cavi in fibra ottica polimerica
Compatibile con TOCP155K


POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
29146098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /50PC
29143098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
29143099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /4PC
29132089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR HFBR4532 BK SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4532 BK SIMPLEX /50PC
29147098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
29145099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /4PC
29148099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC
29148098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
29137099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
29125099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR HFBR4503 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4503 GY SIMPLEX /4PC
29141099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
29130099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
29130088
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
29130089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF ADAPTER HFBR4505 GY SIMPLEX /4PC
POF ADAPTER HFBR4505 GY SIMPLEX /4PC
29440099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

HITRONIC POF SIMPLEX FD PE-PUR
HITRONIC POF SIMPLEX FD PE-PUR
28320001
Versione cavo HITRONIC® POF Simplex PE con buffer PE e guaina esterna PUR, scarico della trazione non metallico; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185
4533013
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X185
4533013
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Semplice da cablare
Applicazione
- Audio digitale
- Automazione industriale
- Home&Building automation
Caratteristiche del prodotto
- Connettore con morsetto F-05 (TOCP) SIMPLEX per collegamento con fibre ottiche in plastica senza crimpatura o incollaggio
- Connettore a innesto
- Per cavi POF con Ø 2,2 mm
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.