GOF DUPLEX Patchcord

Patch ottici con diversi tipi di connettore ed in versione monomodale o multimodale

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

  • Patch ottica rivestita, precablata con connettore con ghiera in ceramica
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

EtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimodale G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimodale G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimodale G 62.5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Monomodale E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per il collegamento in rete di trasmettitori ottici, ricevitori e box di giunzione
  • Collegamento "Plug & Play" tra dispositivi ottici
  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti ottici attivi

Applicazione

  • Per interni
  • Per collegamenti LAN
  • Data center
  • Armadi rete dati

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
  • Elevata flessibilità
  • Terminazione del cavo con resistenti ghiere in ceramica
  • Connettori cablati: -Ridotta attenuazione di inserzione -Elevata attenuazione di riflusso

Norm references / Approvals

  • LC conforme allo standard IEC 61754-20
  • SC conforme allo standard IEC 61754-4
  • ST conforme allo standard IEC 61754-2
  • FC conforme alla standard IEC61754-13

Costruzione

  • Cavo duplex con guaina esterna in LSZH
  • Connettore: LC, SC o ST
  • Colorazione cavo:
    violetto per Multimode OM4,
    turchese per Multimode OM3,
    arancione per Multimode OM2 e OM1,
    giallo per Singlemode OS2
  • Lunghezza standard: 2 m
  • Su richiesta: 1 m, 3 m, 5 m and 10 m

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • Descrzione classe ETIM 5.0 : Cavo patch fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch per fibra ottica

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Fibra (incluso rivestimento secondario): Cavo singolo 900 µm: 1,9 mm

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • J-VH 2x1G/E...

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 30 mm
  • Posa mobile: ≥ 40 mm

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 100 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -20°C a +60°C
  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C

  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.