HITRONIC® HQN da esterno

Cavo per esterno loose tube e scarico della trazione privo di metalli

Cavo per esterni HITRONIC® HQN con monotubo centrale, protezione antiroditore, dielettrico; A-DQ(ZN)B2Y con 4, 8, 12 o 24 fibre

  • Adatto per l'impiego all'esterno
  • Adatto per posa interrata diretta

Automazione industrialeResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
27600404
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,340
27600408
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,340
27600412
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,340
27600424
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,365
Multimodale G 50 OM3
27600304
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,340
27600308
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,340
27600312
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,340
27600324
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,365
Multimodale G 50 OM2
27600204
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,340
27600208
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,340
27600212
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,340
27600224
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,365
Multimodale G 62.5 OM1
27600104
HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM147,340
27600108
HITRONIC® HQN1500 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM187,340
27600112
HITRONIC® HQN1500 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1127,340
27600124
HITRONIC® HQN1500 24G 62,5/125 OM162,5/125 OM1248,365
Monomodale E 9 OS2
27600904
HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,340
27600908
HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,340
27600912
HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,340
27600924
HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,365
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per posa interrata diretta
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente ai raggi UV, stagno
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli
  • Insstallabile con la tecnica del soffiaggio (Blow-in), grazie guaina esterna a basso attrito

Applicazione

  • Per esterni
  • Per dorsali
  • Collegamenti WAN
  • Ambienti industriali
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e piattaforme

Caratteristiche del prodotto

  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Protezione contro i roditori
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente

Costruzione

  • Fibre in vetro con rivestimento primario
  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • Scarico della trazione con filato di vetro rinforzato resistente all'acqua
  • Guaina esterna in PE
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A-DQ(ZN)B2Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 1500 N
  • Per brevi periodi di tempo: 3000 N

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5°C a +50°C
  • Temperatura di esercizio/stoccaggio: da -40 °C a +70 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Disponibile su richiesta con fibre multimodali OM4