HITRONIC® HUW universale armato
Cavo universale loose tube, armatura in acciaio corrugato e scarico della trazione privo di metalli per applicazioni con elevate sollecitazioni meccaniche
Cavo armato universale HITRONIC® HUW, monotubi centrali intrecciati, nastro in acciaio corrugato, guaina esterna LSZH; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Per ambienti interni ed esterni
- Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
- Autoestinguente: adatto per installazioni interne ed esterne
- Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
- Resistente all'acqua
Applicazione
- In ambienti interni ed esterni
- Per dorsali
- Ambienti industriali
- Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
- Monotubo centrale con 24 fibre max.
- Fibre con codifica colore
- Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
- Maggiore protezione antiroditore
Costruzione
- Monotubo centrale tamponato con gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Armatura a nastro in acciaio corrugato
- Guaina esterna in LSZH
- Colore: verde (simil RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Fibra con rivestimento principale: 250 µm
- Cavo: vedi tabella
Codice di identificazione dei conduttori
- Per il codice colore delle fibre vedi datasheet
Tipo di fibra
- GOF - fibre di vetro
Designazione standard
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
Valori ottici
- vedi datasheet
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: vetro
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
- Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno
Massima forza di trazione
- Posa fissa: 1500 N
- Per brevi periodi di tempo: 2000 N
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Disponibile su richiesta con fibre multimodali OM4