HITRONIC® HUW universale armato

Cavo universale loose tube, armatura in acciaio corrugato e scarico della trazione privo di metalli per applicazioni con elevate sollecitazioni meccaniche

Cavo armato universale HITRONIC® HUW, monotubi centrali intrecciati, nastro in acciaio corrugato, guaina esterna LSZH; J/A-DQ(ZN)(SR)H

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per ambienti interni ed esterni
  • Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Privo di alogeniResistente al caloreResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UVImpermeabile

EtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
27500404
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27500408
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27500412
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27500424
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimodale G 50 OM3
27500304
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27500308
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27500312
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27500324
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimodale G 50 OM2
27500204
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27500208
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27500212
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27500224
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimodale G 62.5 OM1
27500104
HITRONIC® HUW1500 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM149,688
27500108
HITRONIC® HUW1500 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM189,688
27500112
HITRONIC® HUW1500 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27500124
HITRONIC® HUW1500 24G 62,5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Monomodale E 9 OS2
27500904
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27500908
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27500912
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27500924
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
  • Autoestinguente: adatto per installazioni interne ed esterne
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente all'acqua

Applicazione

  • In ambienti interni ed esterni
  • Per dorsali
  • Ambienti industriali
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Maggiore protezione antiroditore

Costruzione

  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Armatura a nastro in acciaio corrugato
  • Guaina esterna in LSZH
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A/J-DQ(ZN)(SR)H
    U-DQ(ZN)(SR)H

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 1500 N
  • Per brevi periodi di tempo: 2000 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Disponibile su richiesta con fibre multimodali OM4