HITRONIC® HUN universale

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

Cavo universale HITRONIC® HUN con monotubo centrale, protezione antiroditore, dielettrico; A/J-DQ(ZN)BH o U-DQ(ZN)BH

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per ambienti interni ed esterni

Privo di alogeniResistente al caloreLeggeroScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UVImpermeabile

EtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,353
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,353
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,353
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,360
Multimodale G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,353
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,353
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,353
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,360
Multimodale G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,353
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,353
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,353
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,360
Multimodale G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM147,353
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM187,353
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1127,353
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,360
Monomodale E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,353
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,353
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,353
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,360
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Autoestinguente: adatto per installazioni interne ed esterne
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente ai raggi UV, stagno
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

  • In ambienti interni ed esterni
  • Per dorsali
  • Ambienti industriali
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline

Caratteristiche del prodotto

  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
  • Protezione contro i roditori

Costruzione

  • Fibre in vetro con rivestimento primario
  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Guaina esterna in LSZH
  • Colore: grigio scuro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 1500 N
  • Per brevi periodi di tempo: 2000 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.