HITRONIC® HVN-Mini

Mini cavo da esterno progettato per le installazioni con sistemi di soffiaggio (tubazioni)

Cavo HITRONIC® HVN-Mini per tubazioni, cavo con diametro esterno ridotto; A-DQ(ZN)B2Y con fibre a modalità singola o modalità multipla

Cavo per applicazioni mobili

Privo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroResistente ai raggi UVImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Monomodale E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS29/125 OS2125,830
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS29/125 OS2245,830
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS29/125 OS2485,833
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS29/125 OS2725,833
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS29/125 OS2967,252
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/1259/125 OS2144880
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per il soffiaggio in tubazioni
  • Dimensioni compatte
  • Resistente ai raggi UV, stagno
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

  • Per aree Backbone, applicazioni FTTH
  • Rete di telecomunicazioni
  • Collegamenti WAN
  • Per installazioni mediante soffiaggio
  • Adatta per infilaggio in tubazione con metodo a soffiaggio ad aria o tramite traino

Caratteristiche del prodotto

  • Multitubo fino a 144 fibre max.(12 monotubi con 12 fibre ognuno)
  • Fibre e loose tubes con codifica colore
  • Dimensioni ridotte
  • Guaina esterna priva di alogeni e a basso attrito
  • Resistente ai raggi UV

Costruzione

  • Fino a 12 monotubi tamponati con gel
  • Supporto centrale GRP
  • Fibre di vetro per lo scarico della trazione
  • Guaina esterna in PE
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro
  • Singlemode E9/125 OS2

Designazione standard

  • A-DQ(ZN)2Y

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.