EPIC® DATA PB M12

Connettori bus M12 da cablare, schermato per PROFIBUS

Connettore bus di campo M12 installabile su campo per PROFIBUS, con codifica b, schermato, classe di protezione elevata (IP67)

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneRobusto

PROFIBUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliSezione conduttore in mm²Diametro cavo in mmTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina dritta
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU50.25 - 0.756 - 8.5601
22262078
AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU50.25 - 0.758 - 10601
Presa dritta
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU50.25 - 0.756 - 8.5601
22260889
AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU50.25 - 0.758 - 10601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cablaggio semplice e rapido sul posto
  • Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
  • Costo cablaggio efficiente e razionale per installazioni BUS
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Caratteristiche del prodotto

  • Versione schermata
  • Connettore M12, codifica B
  • Adatto per PG9 / PG11
  • Morsetti a vite

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CSUN
    Superficie contatti: Au
    Porta contatti: PA66
    Guarnizione: NBR
    Zigrinatura: ottone nichelato
    Impugnatura: zinco pressofuso, placcato nickel

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore: da -40°C a +85°C

Codifica

  • B - inverso (PROFIBUS)

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.