UNITRONIC® SENSOR HD M12
Cavo per sensori/attuatori: Hygienic Design per Food&Beverage
Cavo sensore/attuatore 4 pos. dal design igienico per industria alimentare e delle bevande con filetto M12 e in acciaio inox (V4A), classe di protezione elevata IP65/IP67/IP68/IP69
- IP69 per lavaggi ad alta pressione
- da -40 °C a + 105 °C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
- Densità garantita dal rispetto della classe di protezione più elevata
- Ghiera in acciao inox anticorrosione
- Colori brillanti per rilevare rapidamente una contaminazione
Applicazione
- Industria alimentare e dell'imballaggio
- Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
- Aree di lavaggio con condatto diretto ai detergenti
Caratteristiche del prodotto
- Adatto all’impiego in catene portacavi
- Spina 4-pin/Presa M12 ed estremità cavo libera
Norm references / Approvals
- ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
Costruzione
- Sezione del filo: 0,34 mm²
- Colorazioni:4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
- Guaina esterna in TPE privo di alogeni, grigio (simil RAL 7035)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale
- Contatto: CuSnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Acciaio inox (V4A)Custodia: PP
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP65/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura (esercizio)
- Posa fissa da -40°C a +105°C
Posa mobile da -25°C a +105°C - Posa mobile da -25°C a +105°C
Codifica
- A-standard
Corrente nominale (A)
- 4 A
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
