UNITRONIC® SENSOR HD M12

Cavo per sensori/attuatori: Hygienic Design per Food&Beverage

Cavo sensore/attuatore 4 pos. dal design igienico per industria alimentare e delle bevande con filetto M12 e in acciaio inox (V4A), classe di protezione elevata IP65/IP67/IP68/IP69

  • IP69 per lavaggi ad alta pressione
  • da -40 °C a + 105 °C

Food & BeverageAutomazione industrialePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla corrosionecatena portacaviResistente alla temperaturaImpermeabile

ECOLABFDA

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignTensione nominale (V)PUUnità di base

Prezzo di base

spina
22262040
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD42dritto2501
22262041
AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD45dritto2501
22262060
AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD47,5dritto2501
22262042
AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD410dritto2501
22262061
AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD415dritto2501
presa
22262043
AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD42dritto2501
22262044
AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD45dritto2501
22262062
AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD47,5dritto2501
22262045
AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD410dritto2501
22262063
AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD415dritto2501
22262046
AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD42ad angolo2501
22262047
AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD45ad angolo2501
22262064
AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD47,5ad angolo2501
22262048
AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD410ad angolo2501
22262065
AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD415ad angolo2501
22262180
AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD41dritto-dritto2501
22262181
AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD42dritto-dritto2501
22262182
AB-C4-M12MS-5,0TPE-M12FS-HD45dritto-dritto2501
22262183
AB-C4-M12MS-10,0TPE-M12FS-HD410dritto-dritto2501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
  • Densità garantita dal rispetto della classe di protezione più elevata
  • Ghiera in acciao inox anticorrosione
  • Colori brillanti per rilevare rapidamente una contaminazione

Applicazione

  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
  • Aree di lavaggio con condatto diretto ai detergenti

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Spina 4-pin/Presa M12 ed estremità cavo libera

Norm references / Approvals

  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America

Costruzione

  • Sezione del filo: 0,34 mm²
  • Colorazioni:4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in TPE privo di alogeni, grigio (simil RAL 7035)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Acciaio inox (V4A)Custodia: PP

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura (esercizio)

  • Posa fissa da -40°C a +105°C
    Posa mobile da -25°C a +105°C
  • Posa mobile da -25°C a +105°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.