EPIC® POWER M12 60V per montaggio a pannello

Connettore da pannello M12 Power per montaggio frontale

Connettore M12 POWER da pannello, montaggio frontale a parete per trasmissione di potenza a 60 V/12 A con collegamento filettato o cavi unipolari in PVC: 0,2m

Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioIngombri ridotti

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloDesignNumero di poliTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Connettori da incasso EPIC® POWER M12 60V, maschio
Collegamento filettato
22262014
AB-C4-M12MST-M20-POFiletto M204601
Con cavi unipolari in PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2Filetto M164601
Connettori da incasso EPIC® POWER M12 60V, femmina
Collegamento filettato
22262015
AB-C4-M12FST-M20-POFiletto M204601
Con cavi unipolari in PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2Filetto M164601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza
  • Struttura compatta M12 per ottimizzare gli spazi
  • Bassa caduta di tensione
  • Collegamento a prova di guasto attraverso la codifica M12 T del connettore

Applicazione

  • Alimentazione per piccoli dispositivi
  • Cambia utensili automatici
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore ad innesto flangiato M16, montaggio a parete frontale con cavetti preconfezionati
  • Connettore da incasso M20, montaggio a parete frontale con collegamento filettato
  • Durata del contatto: > 100 connessioni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Conduttori singoli con isolamento in PVC, l = 0.2 m (4x AWG16)
  • 4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Contatti di qualità placcati oro
  • Per contatti a vite: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Au (oro)

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Spina/Presa -40°C a +85°C

Codifica

  • T - Power

Corrente nominale (A)

  • 12 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Controdadi M16 o M20 non inclusi nella fornitura