EPIC® POWER M12 60V

Connettore a cablare M12 POWER

Connettore POWER M12, da assamblare, spian/presa, dritto/ad angolo, per conduttori di sezione 0,75-1,5 mm²

Connettore per tensioni elevate in DC: 60Vcc / 12 A

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiRobusto

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloDesignNumero di poliCable diameter in mmTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

EPIC® POWER M12 60V
spina
22262010
AB-C4-M12MST-PG11dritto48 - 10601
22262012
AB-C4-M12MAT-PG11ad angolo48 - 10601
presa
22262011
AB-C4-M12FST-PG11dritto48 - 10601
22262013
AB-C4-M12FAT-PG11ad angolo48 - 10601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Struttura compatta M12 per ottimizzare gli spazi
  • Collegamento a prova di guasto attraverso la codifica M12 T del connettore
  • Bassa caduta di tensione
  • L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

  • Alimentazione per piccoli dispositivi
  • Cambia utensili automatici
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione

Caratteristiche del prodotto

  • Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
  • Connessione cavi con morsetti a vite per diversi trefoli

Norm references / Approvals

  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • 4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Contatti di qualità placcati oro
  • Per contatti a vite: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Au (oro)
  • Zigrinatura: zinco pressofuso, nichelino
    Corpo di presa: PA

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Spina/Presa -40°C a +85°C

Codifica

  • T - Power

Corrente nominale (A)

  • 12 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.