UNITRONIC® SENSOR SH M12
Presa/spina M12 ed estremità cavo libera, schermato
Cavo di collegamento sensore/attuatore, M12, PUR privo di alogeni, versioni a 3-4-5 pin, connettori maschio/femmina M12 diritti e angolari, schermato, con codifica A, IP65/IP67/IP68
Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
- Ricerca guasti semplice e rapida
- Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)
- Contatti placcati oro a bassissima resistenza
Applicazione
- Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV
- Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
- Schermatura del cavo connessa alla ghiera filettata
- Adatto all’impiego in catene portacavi
- Provvisto di porta targhetta per la marcatura
Norm references / Approvals
- Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
- Numero file UL: E249137
- Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2
Costruzione
- Sezione del filo: 0,34 mm²
- Codice colore:
3 pin: bn (1), bu (3), bk (4)
4 pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
5 pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5) - Guaina esterna in PUR, nera
- Versione schermata
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale
- Contatto: CuSn
Placcatura contatto: Ni/Au
Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
Custodia: TPU, autoestinguente
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Posa fissa da -40°C a +80°CPosa mobile da -25°C a +80°C
Codifica
- A-standard
Corrente nominale (A)
- 4 A
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.