UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Cavo PROFIBUS: Presa M12 e spina M12

Cavo M12 PROFIBUS (con codifica B) robusto e pronto all'uso con guaina esterna PUR (priva di alogeni) per utilizzo flessibile (catena portacavi). Versione schermata.

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiocatena portacavi

PROFIBUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Numero di poliDesignTensione Nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina - presa
22260955
AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS0,22dritto-dritto2501
22260773
AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS0,32dritto-dritto2501
22260774
AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS12dritto-dritto2501
22260775
AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS22dritto-dritto2501
22260869
AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS32dritto-dritto2501
22260776
AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS52dritto-dritto2501
22260777
AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS102dritto-dritto2501
22260907
AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS152dritto-dritto2501
22260908
AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS202dritto-dritto2501
22260079
AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA52angolare-angolare2501
22260904
AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA102angolare-angolare2501
22260905
AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA152angolare-angolare2501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Economico e semplice da cablare per le installazioni PROFIBUS
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida

Applicazione

  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo PROFIBUS a 2 conduttori, schermato
  • Connettore M12 codifica B con serraggio rapido
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colori dei conduttori: rosso, verde
  • Guaina esterna in PUR priva di alogeni, viola
  • Diametro esterno: 7.8 mm
  • Versione schermata
  • Schermatura collegata al connettore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa flessibile da -30°C a +80°C
    In catena portacavo ≤ 70 °C

Codifica

  • B - inverso

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.