UNITRONIC® BUS PB M12

Cavo PROFIBUS: Presa/spina M12 ed estremità cavo libera

Robust, pre-assembled PROFIBUS M12 (B-coded) cable with PUR (halogen-free) outer sheath for flexible use (drag chain). Shielded version.

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiocatena portacavi

PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Numero di poliDesignTensione Nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

spina
22260767
AB-PB-M12MS-2,0PUR22dritto2501
22260768
AB-PB-M12MS-5,0PUR52dritto2501
22260769
AB-PB-M12MS-10,0PUR102dritto2501
22260956
AB-PB-M12MA-2,0PUR22ad angolo2501
presa
22260770
AB-PB-2,0PUR-M12FS22dritto2501
22260771
AB-PB-5,0PUR-M12FS52dritto2501
22260772
AB-PB-10,0PUR-M12FS102dritto2501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Economico e semplice da cablare per le installazioni PROFIBUS
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida

Applicazione

  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo PROFIBUS a 2 conduttori, schermato
  • Connettore M12 codifica B con serraggio rapido
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colori dei conduttori: rosso, verde
  • Guaina esterna in PUR priva di alogeni, viola
  • Diametro esterno: 7.8 mm
  • Versione schermata
  • Schermatura collegata al connettore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa flessibile da -30°C a +80°C
    In catena portacavo ≤ 70 °C

Codifica

  • B - inverso

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.