UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Presa M12 / M16 con cavo master collegato

Cavo Pre-Master M12/M16 (guaina esterna PUR) per il collegamento semplice di scatole di distribuzione S/A passive e per applicazioni flessibili (catena portacavi).

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Tensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Connettore femmina M16, angolare
8 poli (6x segnale - 2 ponticellati, 2x alimentazione)
22260607
AB-C8-5,0PUR-M16FA51251
22260608
AB-C8-10,0PUR-M16FA101251
10-poli (8x segnale - 2 ponticellati, 2x alimentazione)
22260609
AB-C10-5,0PUR-M16FA51251
12-poli (10x segnale - 2 ponticellati, 2x alimentazione)
22260611
AB-C12-5,0PUR-M16FA51251
22260614
AB-C14-10,0PUR-M16FA101251
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo di collegamento per box M8 da 4 a 10 porte
  • Invece di molti cavi viene posato un solo cavo principale per unità di comando
  • Cavo ibrido per trasmissione di segnale e alimentazione

Caratteristiche del prodotto

  • Presa angolare M12 su estremità conduttore libera, priva di alogeni
  • Presa ad angolo M16 ed estremità cavo libera
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • PWIS-free

Costruzione

  • Sezione dei conduttori:
    M16: alimentazione: 0,75 mm², segnale: 0,34 mm²;
    M12: 0,14 mm²
  • Isolamento dei conduttori: PP (M12), PVC (M16)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuZnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Ottone nichelatoCustodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP 67
  • IP 65/IP 67/IP 68 (M12)

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +90°C
    da -40°C a +80°C (M12)
    Posa mobile da -5°C a 80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A
  • 1,5 A (M12)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.