UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12
Spina dritta M12 a Y con 2 prese M12
Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M12, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
- Ricerca guasti semplice e rapida
Caratteristiche del prodotto
- Spina 4-pin M12Y e 2 prese M8 (3-pin)
- Connettore ad innesto M12Y a 4 poli su
2 connettori femmina M12 (a 4 poli), pin 2+4 ponticellati - Provvisto di porta targhetta per la marcatura
- PWIS-free
- Adatto all’impiego in catene portacavi
Costruzione
- M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
M12Y-M12: 3 x 0,34 mm² - Colorazione conduttori: marrone, blu, nero
- Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale
- Contatto: CuSn
Placcatura contatto: Ni/Au
Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
Custodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione
- IP65/IP67/IP68
Campo di temperatura (esercizio)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Posa fissa da -40°C a +80°C
Posa mobile da -25°C a +80°C
Codifica
- A-standard
Corrente nominale (A)
- 4 A
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.
