UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Spina dritta M12 a Y con 2 prese M12

Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M12, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)LEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

M12Y su 2x M12
Presa diritta
22260501
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B30,3no2501
22260502
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B30,6no2501
22260503
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B31no2501
22260504
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B32no2501
Connettore femmina ad angolo
22260505
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B30,3no2501
22260506
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B30,6no2501
22260507
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B31no2501
22260508
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B32no2501
Connettore femmina ad angolo con LED
22260509
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B30,32 LEDs241
22260510
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B30,62 LEDs241
22260511
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B312 LEDs241
22260512
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B322 LEDs241
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida

Caratteristiche del prodotto

  • Spina 4-pin M12Y e 2 prese M8 (3-pin)
  • Connettore ad innesto M12Y a 4 poli su
    2 connettori femmina M12 (a 4 poli), pin 2+4 ponticellati
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura
  • PWIS-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi

Costruzione

  • M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
    M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
  • Colorazione conduttori: marrone, blu, nero
  • Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.