UNITRONIC® SENSOR SH M12

Presa/spina M12 ed estremità cavo libera, schermato

Cavo di collegamento sensore/attuatore, M12, PUR privo di alogeni, versioni a 3-4-5 pin, connettori maschio/femmina M12 diritti e angolari, schermato, con codifica A, IP65/IP67/IP68

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviinterferenzeImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignLEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

3-pin
spina
22260453
AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH32drittono2501
22260454
AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH35drittono2501
22260455
AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH310drittono2501
presa
22260450
AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH32drittono2501
22260451
AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH35drittono2501
22262086
AB-C3- 6,0PUR-M12FS-SH36drittono2501
22262077
AB-C3- 7,0PUR-M12FS-SH37drittono2501
22260452
AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH310drittono2501
22260071
AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH32ad angolono2501
22260072
AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH35ad angolono2501
22260073
AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH310ad angolono2501
4-pin
spina
22261099
AB-C4-M12MS- 0,5PUR-SH40,5drittono2501
22260375
AB-C4-M12MS- 1,5PUR-SH41,5drittono2501
22260459
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH42drittono2501
22260460
AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH45drittono2501
22260461
AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH410drittono2501
22261067
AB-C4-M12MS-20,0PUR-SH420drittono2501
22260369
AB-C4-M12MS-25,0PUR-SH425drittono2501
22262125
AB-C4-M12MA-2,0PUR-SH42ad angolono2501
presa
22260456
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH42drittono2501
22262126
AB-C4- 3,0PUR-M12FS-SH43drittono2501
22260457
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH45drittono2501
22260458
AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH410drittono2501
22261100
AB-C4-15,0PUR-M12FS-SH415drittono2501
22260823
AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH420drittono2501
22261061
AB-C4-25,0PUR-M12FS-SH425drittono2501
22260160
AB-C4-30,0PUR-M12FS-SH430drittono2501
22260074
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH42ad angolono2501
22260855
-43ad angolono250-
22260675
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH45ad angolono2501
22260680
AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH410ad angolono2501
22260374
AB-C4-20,0PUR-M12FA-SH420ad angolono2501
22262170
AB-C4-30,0PUR-M12FA-SH430ad angolono2501
22262171
AB-C4-50,0PUR-M12FA-SH450ad angolono2501
5-pin
spina
22260465
AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH52drittono601
22260441
AB-C5-M12MS- 3,0PUR-SH53drittono601
22260466
AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH55drittono601
22260467
AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH510drittono601
22261064
AB-C5-M12MS-25,0PUR-SH525drittono601
22261004
AB-C5-M12MA-2,0PUR-SH52ad angolono601
presa
22260462
AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH52drittono601
22262136
AB-C5- 3,0PUR-M12FS-SH53drittono601
22260463
AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH55drittono601
22260464
AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH510drittono601
22261057
AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH520drittono601
22260946
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH52ad angolono601
22260714
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH55ad angolono601
22260991
AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH510ad angolono601
22260594
AB-C5-20,0PUR-M12FA-SH520ad angolono601
spina
22262173
AB-C8-M12MS-3,0PUR-SH83drittono301
22260733
AB-C8-M12MS-5,0PUR-SH85drittono301
22262189
AB-C8-M12MS-10,0PUR-SH810drittono301
presa
22262130
AB-C8-3,0PUR-M12FS-SH83drittono301
22260863
AB-C8-5,0PUR-M12FS-SH85drittono301
22262001
AB-C8-10,0PUR-M12FS-SH810drittono301
22262005
AB-C8-20,0PUR-M12FS-SH820drittono301
22261000
AB-C8-15,0PUR-M12FA-SH815ad angolono301
22262191
AB-C8-20,0PUR-M12FA-SH820ad angolono301
Spina/ presa
22260902
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH42dritto-drittono250-
22260903
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS-SH45dritto-drittono250-
22260821
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS-SH51dritto-drittono60-
22262203
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH52dritto-drittono60-
22260822
AB-C5-M12MS-10,0PUR-M12FS-SH510dritto-drittono60-
22262082
AB-C5-M12MA-3,0PUR-M12FA-SH53angolare-angolareno60-
22262085
AB-C5-M12MA-4,0PUR-M12FA-SH54angolare-angolareno60-
22261063
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH82dritto-drittono30-
22260282
AB-C8-M12MS-5,0PUR-M12FS-SH85dritto-drittono30-
22260283
AB-C8-M12MS-10,0PUR-M12FS-SH810dritto-drittono30-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • Schermatura del cavo connessa alla ghiera filettata
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Norm references / Approvals

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione del filo: 0,34 mm²
  • Codice colore:
    3 pin: bn (1), bu (3), bk (4)
    4 pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
    5 pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5)
  • Guaina esterna in PUR, nera
  • Versione schermata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°CPosa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.