UNITRONIC® SENSOR M8

Presa/spina M8 ed estremità cavo libera

Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, LED, adatto a catena portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotticatena portacaviResistente ai raggi UVImpermeabile

CULUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignLEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

3-pin
spina
22260204
AB-C3-M8MS-2,0PUR32drittono601
22260205
AB-C3-M8MS-5,0PUR35drittono601
22260218
AB-C3-M8MS-10,0PUR310drittono601
22260053
AB-C3-M8MA-2,0PUR32ad angolono601
22260987
AB-C3-M8MA-5,0PUR35ad angolono601
22260055
AB-C3-M8MA-10,0PUR310ad angolono601
presa
22260202
AB-C3-2,0PUR-M8FS32drittono601
22260200
AB-C3-5,0PUR-M8FS35drittono601
22260219
AB-C3-10,0PUR-M8FS310drittono601
22260203
AB-C3-2,0PUR-M8FA32ad angolono601
22260201
AB-C3-5,0PUR-M8FA35ad angolono601
22260220
AB-C3-10,0PUR-M8FA310ad angolono601
22260275
AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L32ad angolo2 LEDs241
22260276
AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L35ad angolo2 LEDs241
22260277
AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L310ad angolo2 LEDs241
4-pin
spina
22260300
AB-C4-M8MS-2,0PUR42drittono301
22260308
AB-C4-M8MS-5,0PUR45drittono301
22260318
AB-C4-M8MS-10,0PUR410drittono301
22260056
AB-C4-M8MA-2,0PUR42ad angolono301
22260057
AB-C4-M8MA-5,0PUR45ad angolono301
22260058
AB-C4-M8MA-10,0PUR410ad angolono301
presa
22260309
AB-C4- 2,0PUR-M8FS42drittono301
22260310
AB-C4- 5,0PUR-M8FS45drittono301
22260317
AB-C4-10,0PUR-M8FS410drittono301
22260311
AB-C4- 2,0PUR-M8FA42ad angolono301
22260312
AB-C4- 5,0PUR-M8FA45ad angolono301
22260319
AB-C4-10,0PUR-M8FA410ad angolono301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conveniente grazie all'installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Spina/presa da -25°C a +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.