UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Spina M8 e presa M8

Cavo di collegamento sensore/attuatore, M8 su M8, PUR privo di alogeni, 3-4 pin, maschio/femmina, LED, con codifica A, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotticatena portacaviResistente ai raggi UVImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignLEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina - presa
3-pin
22260206
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS30,3dritto-drittono601
22260207
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS30,6dritto-drittono601
22260208
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS31dritto-drittono601
22260209
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS32dritto-drittono601
22260938
AB-C3-M8MS-5,0PUR-M8FS35dritto-drittono601
22260210
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA30,3dritto-ad angolono601
22260211
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA30,6dritto-ad angolono601
22260212
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA31dritto-ad angolono601
22260213
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA32dritto-ad angolono601
22260214
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L30,3dritto-ad angolo2 LEDs241
22260215
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L30,6dritto-ad angolo2 LEDs241
22260216
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L31dritto-ad angolo2 LEDs241
22260379
AB-C3-M8MS-1,5PUR-M8FA-2L31,5dritto-ad angolo2 LEDs241
22260217
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L32dritto-ad angolo2 LEDs241
4-pin
22260313
AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS40,3dritto-drittono301
22260314
AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS40,6dritto-drittono301
22260315
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS41dritto-drittono301
22260316
AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS42dritto-drittono301
22260923
AB-C4-M8MS-5,0PUR-M8FS45dritto-drittono301
22260922AB-C4-M8MS-10,0PUR-M8FS410dritto-drittono301
22260059
AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA40,3dritto-ad angolono301
22260060
AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA40,6dritto-ad angolono301
22260061
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA41dritto-ad angolono301
22260062
AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA42dritto-ad angolono301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conveniente grazie all'installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Norm references / Approvals

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.