UNITRONIC® SENSOR M8
Presa/spina M8 ed estremità cavo libera
Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, LED, adatto a catena portacavi
Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Conveniente grazie all'installazione semplice e rapida
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
- Ricerca guasti semplice e rapida
- Contatti placcati oro a bassissima resistenza
Applicazione
- Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV
- Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
- PWIS-free e PVC-free
- Adatto all’impiego in catene portacavi
- Provvisto di porta targhetta per la marcatura
Riferimenti normativi/approvazioni
- Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
- Numero file UL: E249137
- Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2
Costruzione
- Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
- Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
- Guaina esterna in PUR, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale
- Contatto: CuSn
Placcatura contatto: Ni/Au
Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
Custodia: TPU, autoestinguente
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Grado di protezione
- IP65/IP67/IP68
Campo di temperatura (esercizio)
- Spina/presa da -25°C a +90°C
- Posa fissa da -40°C a +80°C
Posa mobile da -25°C a +80°C
Codifica
- A-standard
Corrente nominale (A)
- 4 A
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.
