UNITRONIC® SENSOR M8-M12

Spina M8 e presa M12

Cavo di collegamento sensore/attuatore, M8 su M12, PUR privo di alogeni, 3 pin, maschio/femmina, LED, con codifica A, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotticatena portacaviResistente ai raggi UVImpermeabile

CULUS

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignLEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

3-pin
22260241
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS30,3dritto-drittono601
22260242
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS30,6dritto-drittono601
22260243
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS31dritto-drittono601
22260244
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS32dritto-drittono601
22260245
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA30,3dritto-ad angolono601
22260246
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA30,6dritto-ad angolono601
22260247
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA31dritto-ad angolono601
22260248
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA32dritto-ad angolono601
22260271
AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L30,3dritto-ad angolo2 LEDs241
22260272
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L30,6dritto-ad angolo2 LEDs241
22260273
AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L31dritto-ad angolo2 LEDs241
22260274
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L32dritto-ad angolo2 LEDs241
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conveniente grazie all'installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colorazione:3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.