H01N2-D
Cavo a norma per saldatura
H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente
- Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81
- In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Versioni conformi <HAR> con collaudo e marchio di certificazione per l'assegnazione rapida delle approvazioni per applicazioni nell'area Europea CENELEC
Applicazione
- Per uso come cavo per saldatrici solamente nel rispetto della EN 50565-2
- Per l'uso con elettrodi portatitli fino a 100V
- Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
- Per correnti elevate dalla saldatrice all'utensile di saldatura
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Cavo <HAR> H01N2-D approvato secondo EN 50525-2-81
Costruzione
- Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
- Il trefolo corrisponde alla classe 6 fino a circa 95 mm² e alla classe 5 da circa 120 mm² secondo VDE 0295
- Separatore di carta o nastro sintetico
- Guaina esterna in gomma EM5
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per saldatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per saldatura
Cordatura conduttori
- H01N2-D secondo EN 50525-2-81
Raggio minimo di curvatura
- da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 100/100 V
Tensione di prova
- 1000 V
Corrente nominale (A)
- Secondo VDE 0298 parte 4 tabella 16
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -20°C a +85°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.