ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Industrial Ethernet patchcord, Cat. 6A, PUR, per catene portacavi

  • Basata su 2170488
  • Ulteriori varianti su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiocatena portacavi

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

Connettore maschio dritto / Connettore maschio dritto
2172237
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172238
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172239
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172240
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172241
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172242
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172243
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172244
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172245
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Connettore maschio dritto / connettore femmina dritto
2172207
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172208
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172209
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172210
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172211
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172212
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172213
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172214
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172215
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Da presa diritta a presa diritta
2172298
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12XF-S0,515,85
2172299
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12XF-S131,7
2172300
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12XF-S263,4
2172301
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12XF-S395,1
2172302
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12XF-S5158,5
2172303
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12XF-S7221,9
2172304
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12XF-S10317
2172305
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12XF-S15475,5
2172306
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12XF-S20634
Connettore maschio dritto / estremità cavo libera
2172246
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172247
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172248
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172249
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172250
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172251
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172252
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172253
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172254
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Connettore femmina / estremità cavo libera
2173036
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172255
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172256
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172257
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172258
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172259
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172260
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172261
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172262
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
  • Protezione ideale contro i disturbi elettromagnetici grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame intrecciata ad alto grado di copertura (SF/UTP).
  • Prodotto resistente, duraturo, grazie al materiale della guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, allo strappo e al taglio.
  • Testato con successo per oltre 4 milioni di cicli di curvatura nella catena portacavi.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e gravosi.
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti della CAT.6, classe E.
  • Adatto per l'uso in catene portacavi

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/19
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PUR
  • Diametro esterno: 7.8 mm
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro del cavo

Grado di protezione

  • IP 67

Codifica

  • M12: standard X

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.